JAJA963A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2. 400nm までの波長で TI DLP テクノロジーを使用する際のシステム設計上の考慮事項
  3.   商標
  4. 1  はじめに
  5. 2  熱に関する注意事項
  6. 3  デューティ サイクルに関する考慮事項
  7. 4  コヒーレンシーに関する考慮事項
  8. 5  光学的な考慮事項
  9. 6  高倍率縮小システムの考慮事項
    1. 6.1 非コヒーレント 光源 (ランプおよび LED)
    2. 6.2 コヒーレント光源 (レーザー)
  10. 7  まとめ
  11. 8  参考資料
  12. 9  改訂履歴

まとめ

以下に示す考慮事項に従うことで、ユーザーは 400nm までの光源を用いたアプリケーションに DLP テクノロジーを統合する際に有利なスタートを切ることができます。DLP テクノロジーは、直接描画リソグラフィー、3D プリント、ならびに高エネルギー光子を必要とするその他の新興エンド機器の分野で先駆的な役割を果たしています。卓越した DLP の高度な光制御が、アプリケーションの未来を切り拓きます。