JAJA979 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーションのトラブルシューティング
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 部品チェックリスト
    3. 2.3 デバイスの正常性チェック
      1. 2.3.1 電圧供給ピンの確認
      2. 2.3.2 RST_N ピンのプロープ
      3. 2.3.3 CLKOUT ピンのプローブ
      4. 2.3.4 SMI ピンのプロープ
    4. 2.4 レジスタ値の読み出しと確認
    5. 2.5 ストラップ設定の確認
    6. 2.6 ループバック
    7. 2.7 MDI ヘルス チェック
      1. 2.7.1 一般的な問題のリンクアップ
      2. 2.7.2 送信レベル
        1. 2.7.2.1 送信レベルの変更
      3. 2.7.3 時間領域反射計測
      4. 2.7.4 信号品質チェック
      5. 2.7.5 MDI テスト モード
    8. 2.8 MII ヘルス チェック
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

時間領域反射計測

時間領域反射計測は、ケーブル長の推定の他に、ケーブル、コネクタ、終端の品質を判断するために使用されます。これにより、断線、ショート、ケーブル インピーダンスの不一致、コネクタ不良、終端の不一致、クロス障害、クロスショート、およびケーブル上のその他の不連続性などの障害が判定されます。

このプロセスには、ペア内の各配線を通して既知の振幅 1V のテスト パルスを送信し、欠陥とケーブルの端によって引き起こされる信号反射のリターン時間と振幅を測定することが含まれます。

DP83TD510 のケーブル診断ツールキットの詳細については、以下にリンクを掲載したアプリケーション ノートを参照してください。

ケーブル診断ツールキット