JAJA979 August 2025 DP83TD510E
より複雑な診断を検討する前に、PHY に電力が正しく供給されているかを確認することが不可欠です。DP83TD510E は、シングル電源とデュアル電源の両方の動作をサポートしています。単一電源動作の場合は、DVDD を C_EXT に短絡する必要があり、VDDA ピンと VDDIO ピンの電圧を測定する必要があります。ただし、デュアル電源動作では、VDDA、VDDIO、DVDD の 3 つの電圧ピンすべてをチェックし、電圧が安定しており、表 2-1に記載されている許容誤差内であることを確認します。また、シングル電源とデュアル電源の両方の構成に適切なデカップリング コンデンサ (1uF、100nF、10nF) を使用してください。
これらの電圧は、PHY 電圧入力ピンで、または入力ピンのできるだけ近くで測定するよう設計されています
| ピン名 | ピン番号 | 説明 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVDD 1.0 | 1 | デジタル電源 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | V |
| VDDA 1.8 | 3 | アナログ電源 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| VDDA 3.3 | アナログ電源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VDDIO | 17 | デジタル電源電圧、1.8V 動作 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| デジタル電源電圧、2.5V 動作 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||
| デジタル電源電圧、3.3V 動作 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |