JAJA979 August 2025 DP83TD510E
DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した物理層トランシーバです。PHY は低ノイズ結合の信号処理レシーバ アーキテクチャを使用して、ケーブルの到達範囲と超低消費電力を実現します。このデバイスは、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様で定義されている 2.4V p2p と 1V p2p の両方の電圧モードをサポートしています。DP83TD510E は複数のメディア アクセス コントローラ (MAC) インターフェイス (MII、RMII、RGMII、低消費電力 RMII) への直接接続をサポートしています。また、このデバイスはバックツーバック RMII モードと非マネージド モードの RGMII にも対応しており、レンジ拡張とリピータ機能を実現できます。
図 1-1に、DP83TD510E を使用した代表的なメディア変換アプリケーション (SPE ↔ RJ-45) の概要を示します。