JAJA979 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーションのトラブルシューティング
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 部品チェックリスト
    3. 2.3 デバイスの正常性チェック
      1. 2.3.1 電圧供給ピンの確認
      2. 2.3.2 RST_N ピンのプロープ
      3. 2.3.3 CLKOUT ピンのプローブ
      4. 2.3.4 SMI ピンのプロープ
    4. 2.4 レジスタ値の読み出しと確認
    5. 2.5 ストラップ設定の確認
    6. 2.6 ループバック
    7. 2.7 MDI ヘルス チェック
      1. 2.7.1 一般的な問題のリンクアップ
      2. 2.7.2 送信レベル
        1. 2.7.2.1 送信レベルの変更
      3. 2.7.3 時間領域反射計測
      4. 2.7.4 信号品質チェック
      5. 2.7.5 MDI テスト モード
    8. 2.8 MII ヘルス チェック
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

CLKOUT ピンのプローブ

CLKOUT/LED_1 ピン (ピン 30) はデフォルトの入出力 GPIO ピンで、リファレンス クロック信号を出力します。この信号を使用して、ボード上の他のデバイスにクロックを供給できます。この基準クロックは、PHY の適切な動作を維持するために最も重要です。データ シートの要件を満たさないと、ビット エラー、読み出しまたは書き込みの問題、場合によっては PHY の完全な動作以外につながる可能性があります。

電源オン時に入力クロック水晶振動子または発振器が利用可能であることを確認します。

このクロック信号は、入力クロックの水晶振動子または発振器をバッファ付きで表現します。水晶振動子を使用する場合、水晶振動子を直接プローブしないでください。プローブに起因する容量の変化によって水晶振動子の動作が変化する可能性があるためです。

この CLKOUT 信号が ppm 要件内であることを確認します。

 CLKOUT 信号図 2-1 CLKOUT 信号