JAJA979 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーションのトラブルシューティング
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 部品チェックリスト
    3. 2.3 デバイスの正常性チェック
      1. 2.3.1 電圧供給ピンの確認
      2. 2.3.2 RST_N ピンのプロープ
      3. 2.3.3 CLKOUT ピンのプローブ
      4. 2.3.4 SMI ピンのプロープ
    4. 2.4 レジスタ値の読み出しと確認
    5. 2.5 ストラップ設定の確認
    6. 2.6 ループバック
    7. 2.7 MDI ヘルス チェック
      1. 2.7.1 一般的な問題のリンクアップ
      2. 2.7.2 送信レベル
        1. 2.7.2.1 送信レベルの変更
      3. 2.7.3 時間領域反射計測
      4. 2.7.4 信号品質チェック
      5. 2.7.5 MDI テスト モード
    8. 2.8 MII ヘルス チェック
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

RGMII

RGMII インターフェイスは、ストラップにより、またはレジスタ 0x17 を使用して選択できます。RGMII のデータシートに記載されているタイミング要件を満たさないことは、一般的な問題です。RGMII インターフェイスのタイミング要件は、インターフェイスオプションの数として最も厳しいものですが、ギガビット RGMII に比べると、10Mbps 速度の要件はそれほど厳格ではありません。いずれにしても、タイミング要件を満たしていることを検証することが重要です。これらの要件は、、データ シートのセクション 5.6 に記載されています。

また、以下に示す RGMII に必要な信号がすべて PHY と MAC の間で正しく配線されていることを確認します。

MAC バスに問題があると思われる場合は、トレースのレシーバ側のラインを調べ、レシーバのセットアップ時間とホールド時間が VIH/VIL と一致することを確認します。これらの仕様に違反する典型的な症状は、PHY がクリーン トラフィックを示している間に MAC でパケット エラーが発生することです (レジスタ 0x15)

RGMII クロックのシフトは、これらの要件を満たすために、レジスタ 0x0017 ビット [12:11] を使ってトグルできます

 RGMII シグナリング図 2-9 RGMII シグナリング