JAJA979 August 2025 DP83TD510E
DP83TD510E がリンク パートナーとのリンク アップに問題が発生している場合、以下の一般的な理由を確認してください。
電源を供給していないリンク パートナーに接続する場合、または 50Ω で適切に終端された場合に、デバイスが MDI ラインで通常リンク パルス (NLP) を送信していることを確認してください。これらの信号は、リンクを共有する 2 つの PHY 間の情報交換として機能するため、両方のデバイス用に設計された構成で信号をリンクアップできます。以下の波形は、想定された信号を示しています。
図 2-4 通常リンク パルス (拡大)
図 2-5 通常リンク パルスまた、DP83TD510 は、手動で自動ネゴシエーションをディセーブルにし、各デバイス (1 つはホスト、その他はクライアント) を構成することで、この自動ネゴシエーション ステージをバイパスし、強制的にリンクを設定することもできます。これらの関数のスクリプトを次に示します。選択した送信レベルは、デバイスがストラップされているものと同じで、レジスタ 0x18F6[12] に反映されます。
begin
000D 0007
000E 0200
000D 4007
000E 0000 // Disable AN
000D 0001
000E 08F6
000D 4001
000E 1000 // Force transmit level to 2.4V, write 0000 for 1V
000D 0001
000E 0834
000D 4001
000E 4002 // Configure Device as Master, write 0002 for Slave
end