JAJAA09 September   2025 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1 , TMCS1143 , TMCS1148

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2SOIC-10 のボード レベル信頼性試験
    1. 2.1 X 線による半田接合の調査
    2. 2.2 温度テスト
    3. 2.3 断面
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

大きなパッドを使用する場合は、大きな半田接合部での半田ボイドの発生を軽減するために、適切な半田ペーストを選択する必要があります。通常、最高の性能を得るためにこれらの接合部を最適化するには、無洗浄半田ペーストが推奨されます。

概して、SOIC-16 フットプリントで SOIC-10 パッケージを使用する場合、リスクはほとんどありません。どの試験においても、1000 時間の連続温度ストレス後、デバイスの熱性能、PCB サブストレートの完全性、デバイス リードフレームの完全性に、変化はほとんど認められません。