JAJAA09 September   2025 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1 , TMCS1143 , TMCS1148

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2SOIC-10 のボード レベル信頼性試験
    1. 2.1 X 線による半田接合の調査
    2. 2.2 温度テスト
    3. 2.3 断面
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

温度テスト

最初から、500 回の温度サイクル後に両方のデバイスの DC 熱解析を実行し、リード フレームの温度サイクル前後のストレスの放熱性能を観測しました。さらに、標準ランド パターン上の TMCS デバイスをベースラインとして同じテストを実施し、無洗浄ペーストを使用した場合のランド パターン クロスの熱テストも実施しました。これらの各基板のリード フレームに 40A の DC 電流を 10 分間流した後、画像を撮影しました。これはデバイスが熱平衡に達するのに十分な長さでした。

 SOIC-10 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 水溶性ペースト図 2-10 SOIC-10 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 水溶性ペースト
 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 水溶性ペースト図 2-11 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 水溶性ペースト
 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、500 サイクル後、SAC 水溶性ペースト図 2-12 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、500 サイクル後、SAC 水溶性ペースト
 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 無洗浄半田図 2-13 SOIC-16 フットプリント上の SOIC-10、ゼロ時間、SAC 無洗浄半田

熱画像は、基板のすべてのテストにおいて、リード フレームの温度が同等であることを示しています。最初のテストから 500 温度サイクル後の画像まで、最終温度の変化は 1°C 未満 (56°C と 56.6°C) です。これに対し、フットプリント上の TMCS のベースライン ボードは最終温度 55°C を示しています。無洗浄半田ペーストを使用している SOIC-16 フットプリント基板上の SOIC-10 も、56.4°C において他のボードとほぼ同じ温度に安定しました。要約すると、ランダム プロセス変動の予測を超える大きな熱変化は観測されなかったということです。