JAJAA61 October   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1動作時消費電力の概要
  5. 2低消費電力の概要
  6. 3はじめに
    1. 3.1 テスト条件とパラメータ
    2. 3.2 スタータ キット EVM の情報
      1. 3.2.1 スタータ キット EVM 電源レール
  7. 4電力測定データ
    1. 4.1 低消費電力モード
      1. 4.1.1 ディープスリープ
      2. 4.1.2 RTC のみ + DDR
      3. 4.1.3 RTC のみ
    2. 4.2 コア
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark— Pro
    3. 4.3 メディアおよびデータ ストレージ
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 読み取り / 書き込み
    4. 4.4 ネットワーキングと暗号化
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 イーサネットのスループット
    5. 4.5 アプリケーションのデモ
      1. 4.5.1 LVGL のデモ
      2. 4.5.2 オーディオ再生のデモ
  8. 5参考資料
  9. 6付録
    1. 6.1 LPDDR4 データ レートの変更方法
    2. 6.2 オンダイ温度の測定方法

CoreMark— Pro

このベンチマーク テストはCore SDKには含まれていません。

まず、リポジトリのクローンを作成してからビルドします

root@am62lxx-evm:~# git clone https://github.com/eembc/coremark-pro.git
root@am62lxx-evm:~# cd coremark-pro/
root@am62lxx-evm:~/coremark-pro# make TARGET=linux64 build-all

N を使用しているコアの数でベンチマークを実行します:

root@am62lxx-evm:~/coremark-pro# make TARGET=linux64 certify-all XCMD='-cN'

詳細については、AM62L ベンチマーク アプリケーション ノートを参照してください。

1 コアの 1250MHz 2 コアの 1250MHz
レール名 レール電圧

電力 (mW)

VDD_CORE

0.75V

295.31

318.09

SOC_DVDD_1V8

1.8V

7.52

8.36

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.66

2.68

VDDA_1V8

1.8V

20.68

20.83

VDD_LPDDR4

1.1V

103.95

116.26

VDD_RTC

0.75V

0.03

0.03

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.02

0.02

合計電力

430.16

466.26

ダイ温度 (°C)

43°C

43°C