JAJAA61 October 2025 AM62L
オーディオ再生デモを実行するには、次のようなスクリプトを作成します。
#!/bin/sh
while [ 1 ]; do
arecord -Dplughw:0,0 | aplay -Dplughw:0,0
doneその後、次のコマンドでスクリプトを実行できます。root@am62lxx-evm:~# ./<Audio Script>.shスクリプトの実行を終了するには、Ctrl+C を使用します。|
2 コアの 1250MHz |
||
|---|---|---|
|
レール電圧 |
電力 (mW) |
|
|
VDD_CORE |
0.75V |
277.03 |
|
SOC_DVDD_1V8 |
1.8V |
7.29 |
|
SOC_DVDD_3V3 |
3.3V |
6.44 |
|
VDDA_1V8 |
1.8V |
27.25 |
|
VDD_LPDDR4 |
1.1V |
58.26 |
|
VDD_RTC |
0.75V |
0.03 |
|
VDD_RTC_1V8 |
1.8V |
0.02 |
|
合計電力 |
376.31 |
|
|
ダイ温度 (°C) |
40°C |
|