JAJAA61 October   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1動作時消費電力の概要
  5. 2低消費電力の概要
  6. 3はじめに
    1. 3.1 テスト条件とパラメータ
    2. 3.2 スタータ キット EVM の情報
      1. 3.2.1 スタータ キット EVM 電源レール
  7. 4電力測定データ
    1. 4.1 低消費電力モード
      1. 4.1.1 ディープスリープ
      2. 4.1.2 RTC のみ + DDR
      3. 4.1.3 RTC のみ
    2. 4.2 コア
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark— Pro
    3. 4.3 メディアおよびデータ ストレージ
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 読み取り / 書き込み
    4. 4.4 ネットワーキングと暗号化
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 イーサネットのスループット
    5. 4.5 アプリケーションのデモ
      1. 4.5.1 LVGL のデモ
      2. 4.5.2 オーディオ再生のデモ
  8. 5参考資料
  9. 6付録
    1. 6.1 LPDDR4 データ レートの変更方法
    2. 6.2 オンダイ温度の測定方法

RTC のみ + DDR

ARM Trusted Firmware 側の変更に従って、正しい低消費電力モードが選択されていることを確認します。

次に、RTC のみ + DDR モードに移行するコマンドは以下の通りです

root@am62lxx-evm:~# echo mem > /sys/power/state

最新の手順については、AM62L Linux SDK パワー マネジメント セクションを参照してください。

レール名

レール電圧

電力 (mW)

VDD_CORE

0.75V

0.00

SOC_DVDD_1V8

1.8V

1.33

SOC_DVDD_3V3

3.3V

1.13

VDDA_1V8

1.8V

0.00

VDD_LPDDR4

1.1V

0.00

VDD_RTC

0.75V

0.02

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.05

合計電力

2.51