JAJAA61 October 2025 AM62L
ハードウェアの前提条件に従ってデモを実行するように EVM が構成されていることを確認します。このデモを実行するには、モニタに接続された HDMI ケーブルで映像を表示し、USB マウスでインターフェイスを操作する必要があります。TI LVGL デモは、「tisdk-default-image」でフラッシュ書き込みした SD カードでデバイスが完全にブートされると自動的に起動します。
2 コアの 1250MHz | ||
|---|---|---|
レール電圧 | 電力 (mW) | |
VDD_CORE | 0.75V | 300.09 |
SOC_DVDD_1V8 | 1.8V | 12.44 |
SOC_DVDD_3V3 | 3.3V | 126.23 |
VDDA_1V8 | 1.8V | 46.22 |
VDD_LPDDR4 | 1.1V | 93.80 |
VDD_RTC | 0.75V | 0.04 |
VDD_RTC_1V8 | 1.8V | 0.01 |
合計電力 | 578.85 | |
ダイ温度 (°C) | 48°C | |