JAJAA61 October   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1動作時消費電力の概要
  5. 2低消費電力の概要
  6. 3はじめに
    1. 3.1 テスト条件とパラメータ
    2. 3.2 スタータ キット EVM の情報
      1. 3.2.1 スタータ キット EVM 電源レール
  7. 4電力測定データ
    1. 4.1 低消費電力モード
      1. 4.1.1 ディープスリープ
      2. 4.1.2 RTC のみ + DDR
      3. 4.1.3 RTC のみ
    2. 4.2 コア
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark— Pro
    3. 4.3 メディアおよびデータ ストレージ
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 読み取り / 書き込み
    4. 4.4 ネットワーキングと暗号化
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 イーサネットのスループット
    5. 4.5 アプリケーションのデモ
      1. 4.5.1 LVGL のデモ
      2. 4.5.2 オーディオ再生のデモ
  8. 5参考資料
  9. 6付録
    1. 6.1 LPDDR4 データ レートの変更方法
    2. 6.2 オンダイ温度の測定方法

Stress-ng

N-Core は、Stress-ng のスレッドが同時に実行されている数を示します。各スレッドは 1 つの A53 コアで実行されます。

Stress-ng を実行するための Linux コマンドは、次の形式に従います:

root@am62lxx-evm:~# stress-ng --cpu <# of Cores> -t <time in minutes>m

1 コアの 1250MHz

2 コアの 1250MHz

レール名

レール電圧

電力 (mW)

VDD_CORE

0.75V

314.82

382.06

SOC_DVDD_1V8

1.8V

4.97

5.18

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.14

2.14

VDDA_1V8

1.8V

20.83

20.83

VDD_LPDDR4

1.1V

64.53

63.31

VDD_RTC

0.75V

0.03

0.03

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.01

0.01

合計電力

407.35

473.57

ダイ温度 (°C)

41°C

42°C