JAJAA61 October 2025 AM62L
このテストでは、イーサネット ポート経由でデータが送信されます。このテストでは、EVM に接続されたイーサネット ケーブルが必要です。
まず、IP アドレスを追加します:
root@am62lxx-evm:~# ip addr add <ip addr>/<mask> dev <ethernet device>ホスト マシンで iperf3 サーバーをセットアップします:HOST:~# ip addr add <different ip addr>/<mask> dev <ethernet device>
HOST:~# iperf3 -s最後に、EVM でスループット テストを開始します。
root@am62lxx-evm:~# iperf3 -c <host defined ip addr>
| 2 コアの 1250MHz | ||
|---|---|---|
| レール名 |
レール電圧 |
電力 (mW) |
| VDD_CORE |
0.75V |
275.63 |
| SOC_DVDD_1V8 |
1.8V |
17.74 |
| SOC_DVDD_3V3 |
3.3V |
2.66 |
| VDDA_1V8 |
1.8V |
20.82 |
| VDD_LPDDR4 |
1.1V |
85.03 |
| VDD_RTC |
0.75V |
0.03 |
| VDD_RTC_1V8 |
1.8V |
0.02 |
| 合計電力 |
401.92 |
|
| ダイ温度 (°C) |
44°C |
|