JAJAA75 October 2025 AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM
TI のプロセッサは、TDA4VH など、8 つの A72 コア、8 つの R5F コア、4 つの DSP C7x コアを含む、異なるコアで構成されるヘテロジニアスアーキテクチャを採用しています。一部のお客様は、8 つの A72 コアと R5F コア用に TDA4VH を選択していますが、4 つの DSP C7x コアは使用しません。TI は、特定のプロセッサ用のオープンソース SDK をスーパーセット構成で提供し、フルスペックのパフォーマンスを提供し、対応するソフトウェア変更を実行して未使用のコアを削除し、不要な電力消費を削減します。以下の例は、SDK 10.0 の TDA4VH に含まれる4つの未使用 DSP C7x コアを削除し、実際の動作温度を下げるソフトウェア変更を示しています。
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
index de256005f..dff4c4408 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
@@ -1310,28 +1310,28 @@
};
&c71_0 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
mboxes = <&mailbox0_cluster4 &mbox_c71_0>;
memory-region = <&c71_0_dma_memory_region>,
<&c71_0_memory_region>;
};
&c71_1 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
mboxes = <&mailbox0_cluster4 &mbox_c71_1>;
memory-region = <&c71_1_dma_memory_region>,
<&c71_1_memory_region>;
};
&c71_2 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
mboxes = <&mailbox0_cluster5 &mbox_c71_2>;
memory-region = <&c71_2_dma_memory_region>,
<&c71_2_memory_region>;
};
&c71_3 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
mboxes = <&mailbox0_cluster5 &mbox_c71_3>;
memory-region = <&c71_3_dma_memory_region>,
<&c71_3_memory_region>;
};