JAJAA75 October   2025 AM62L , AM62P , AM67 , AM68 , AM69 , TDA4VM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1VTM モジュール
    1. 1.1 VTM モジュールの説明
    2. 1.2 VTM の動作原理および使用方法
  5. 2TI プロセッサのハードウェア温度保護
    1. 2.1 VTM の過熱保護スレッショルド
    2. 2.2 最高ハードウェア温度保護
  6. 3ソフトウェア温度保護戦略
    1. 3.1 オプションのソフトウェア温度保護対策
    2. 3.2 Linux 温度保護ロジック
    3. 3.3 Linux で未使用のコアを無効化する
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

VTM モジュール

VTM (電圧熱管理) モジュールは、内蔵温度センサとユーザーがプログラムした温度イベントに関連する制御、ステータス、割り込み、イベント生成機能を提供します。チップ熱管理においては、主に温度測定、警告出力、および割り込み機能に重点を置いています。図 1-1はプロセッサ内部の VTM のブロック図を示します。VTM はプロセッサのリセットコントローラと直接接続されているため、プロセッサをリセットするコマンドを直接送信できます。さらに、VTM にはデバイステスト中に設定されるデバイス固有の動作電圧(AVSVNOM)を保存するための一連のメモリマップトレジスタが含まれています。これらの値は、システムの AVS ソフトウェアがデバイスの動作電圧を調整し、最適な動作条件(消費電力と性能のバランス)を達成するために使用できます。

 VTM のシステム図図 1-1 VTM のシステム図

TI には多数の SOC シリーズがあり、それらの VTM システム接続は非常に類似しています。TI には多数の SOC シリーズがあり、それらの VTM システム接続は非常に類似しています。VTM は一般的に、ウェイクアップドメイン(WKUP)に配置されており、SOCが起動した際に最初に動作を開始します。温度管理は電源投入直後に介入し、SOC 全体の正常な動作と長い耐用年数を保証します。