JAJAAA2A October   2024  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ADC の概要
    1. 1.1 SAR ADC の原理
    2. 1.2 ADC のパラメータ
      1. 1.2.1 静的パラメータ
      2. 1.2.2 動的パラメータ
        1. 1.2.2.1 AC のパラメータ
        2. 1.2.2.2 DC のパラメータ
  5. 2ADC ノイズ解析
    1. 2.1 ADC ノイズ分類
      1. 2.1.1 ADC ノイズ
      2. 2.1.2 リファレンスノイズ
      3. 2.1.3 電源ノイズ
      4. 2.1.4 ADC 入力ノイズ
      5. 2.1.5 クロック ジッタ
    2. 2.2 ノイズを低減する方法
      1. 2.2.1 RC フィルタリングによる入力ノイズの低減
      2. 2.2.2 レイアウトに関する推奨事項
      3. 2.2.3 信号対雑音比の向上
      4. 2.2.4 適切なリファレンス電圧源を選択
      5. 2.2.5 ノイズを低減するソフトウェア方式
  6. 3ADC オーバーサンプリング
    1. 3.1 サンプリング レート
    2. 3.2 抽出
    3. 3.3 アプリケーションの条件
  7. 4MSPM0 をベースとする ADC アプリケーション
    1. 4.1 MSPM0 の ADC 構成
    2. 4.2 MSPM0G3507 ADC EVM 基板を用いた ADC の DC テスト
      1. 4.2.1 ソフトウェア / ハードウェアの構成
        1. 4.2.1.1 ハードウェア
        2. 4.2.1.2 ソフトウェア
      2. 4.2.2 テスト結果
      3. 4.2.3 結果の分析と結論
  8. 5改訂履歴

信号対雑音比の向上

  • 信号増幅

    分解能とリファレンス電圧が固定された ADC では、ADC 自身のノイズは一定であり、信号中に占めるノイズの割合を減らすことで ADC の有効分解能を向上させることができます。信号を増幅して ADC のフルレンジにできるだけ近づけることで、有効分解能を向上させることができます。

  • リファレンス電圧の値を削減

    信号対雑音比を改善する別の方法は、入力信号の最大値に近い適切なリファレンス電圧を選択することで、量子化ノイズを減らして ADC ノイズを抑え、結果として信号対雑音比を向上させることです。