JAJAAA2A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
次の図は ADC システムのブロック図を示しており、ADC がサンプリングしたデータのシグナル チェーンと、ADC モジュールの動作に必要な信号入力を表しています。各リンクで ADC システムにノイズが入り込む可能性があるため、ADC システムのノイズ源には、センサ ノイズ、オペアンプ ノイズ、ADC 自身のノイズ、電源ノイズ、リファレンス電圧ノイズ、クロック ジッタ ノイズが含まれます。
センサ ノイズやオペアンプの使い方はアプリケーションの状況によって大きく異なり、レイアウトの影響を強く受けます。この記事では、これらを ADC の入力ノイズとして分類します。図 2-1は、各段に個別にノイズ発生源を紹介します。
図 2-1 ADC ノイズ源の回路図