JAJAAA2A October   2024  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ADC の概要
    1. 1.1 SAR ADC の原理
    2. 1.2 ADC のパラメータ
      1. 1.2.1 静的パラメータ
      2. 1.2.2 動的パラメータ
        1. 1.2.2.1 AC のパラメータ
        2. 1.2.2.2 DC のパラメータ
  5. 2ADC ノイズ解析
    1. 2.1 ADC ノイズ分類
      1. 2.1.1 ADC ノイズ
      2. 2.1.2 リファレンスノイズ
      3. 2.1.3 電源ノイズ
      4. 2.1.4 ADC 入力ノイズ
      5. 2.1.5 クロック ジッタ
    2. 2.2 ノイズを低減する方法
      1. 2.2.1 RC フィルタリングによる入力ノイズの低減
      2. 2.2.2 レイアウトに関する推奨事項
      3. 2.2.3 信号対雑音比の向上
      4. 2.2.4 適切なリファレンス電圧源を選択
      5. 2.2.5 ノイズを低減するソフトウェア方式
  6. 3ADC オーバーサンプリング
    1. 3.1 サンプリング レート
    2. 3.2 抽出
    3. 3.3 アプリケーションの条件
  7. 4MSPM0 をベースとする ADC アプリケーション
    1. 4.1 MSPM0 の ADC 構成
    2. 4.2 MSPM0G3507 ADC EVM 基板を用いた ADC の DC テスト
      1. 4.2.1 ソフトウェア / ハードウェアの構成
        1. 4.2.1.1 ハードウェア
        2. 4.2.1.2 ソフトウェア
      2. 4.2.2 テスト結果
      3. 4.2.3 結果の分析と結論
  8. 5改訂履歴

ハードウェア

MSPM0G3507 ADC EVM ボードは、次の 4 つの部分で構成されています:

  • マイクロコントローラ 最小システム

    マイクロコントローラ は、28 ピン パッケージである MSPM0G3507SDGS28 を採用しています。テストでは、PA25 を ADC 入力として使用し、PA23 を外部リファレンス電圧 VREF+ の入力として使用しています。一方、VREF− は 0R 抵抗を介してグランドに接続されています。

  • 2.5V 電圧生成

    REF7025QDGKR は、出力電圧が 2.5V の高精度シリーズ電圧リファレンスです。また、ADC の外部リファレンス電圧にも使用できます。

  • 1.25V 電圧生成

    REF35125QDBVR は 1.25V を生成するために使用され、MSPM0 ADC に安定した DC 入力を供給できます。

  • ADC 入力とリファレンス電圧の選択

    ADC の入力は 1.25V、2.5V、VDD、GND から選択でき、ADC の外部リファレンス電圧は VDD、2.5V、1.25V の中から 0R 抵抗によって選択できます。

     MSPM0G3507 ADC EVM図 4-4 MSPM0G3507 ADC EVM