JAJS828E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 静電気放電に関する注意事項
  6. 絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V の電気的特性
  9. 5.0V および 15.0V の電気的特性
  10. AC の電気的特性
  11. 10代表的特性
  12. 11アプリケーション ヒント
    1. 11.1 入力同相電圧範囲
    2. 11.2 低電圧動作
    3. 11.3 出力短絡電流
    4. 11.4 ヒステリシス
    5. 11.5 SPICE マクロモデル
    6. 11.6 代表的なアプリケーション
      1. 11.6.1 ワンショット マルチバイブレータ
      2. 11.6.2 双安定マルチバイブレータ
      3. 11.6.3 ゼロ交差検出器
      4. 11.6.4 発振器
  13. 12改訂履歴

発振器

LMC6762 方形波ジェネレータ図 11-7 方形波ジェネレータ

図 11-7 に、方形波ジェネレータ回路での LMC6762 のアプリケーションを示します。ループの合計ヒステリシスは、R1、R2、R3 によって設定されます。R4 および R5 は、コンデンサ C に個別の充電パスと放電パスを提供します。充電パスは、R4 および D1 を通じて設定されます。したがって、パルス幅 t1 は、R4 および C の RC 時定数によって決まります。同様に、コンデンサの放電パスは、R5 および D2 によって設定されます。そのため、パルス間の時間 t2 は R5 を変化させることで変更でき、パルス幅は R4 によって変更できます。出力の周波数は、R4 と R5 の両方を変化させることで変更できます。

LMC6762 時間遅延ジェネレータ図 11-8 時間遅延ジェネレータ

上記に示す回路は、基準時間からの所定の時間間隔で出力信号を提供し、入力がグランドに戻った時点で自動的に出力をリセットします。VIN = 0 の場合を考えます。コンパレータ 4 の出力も接地されています。これは、コンパレータ 1、2、3 の出力も接地されていることを意味します。入力信号が印加されると、コンパレータ 4 の出力が High にスイングし、C は R を通じて指数関数的に充電されます。これは上記に示します。

VC1 がリファレンス電圧 VA、VB、VC を上回ると、コンパレータ 1、2、3 の出力電圧は High 状態に切り替わります。小さなヒステリシスが設定され、遅延時間が長くなる RC 時定数を選択した場合でも高速スイッチングが保証されます。