JAJS828E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 静電気放電に関する注意事項
  6. 絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V の電気的特性
  9. 5.0V および 15.0V の電気的特性
  10. AC の電気的特性
  11. 10代表的特性
  12. 11アプリケーション ヒント
    1. 11.1 入力同相電圧範囲
    2. 11.2 低電圧動作
    3. 11.3 出力短絡電流
    4. 11.4 ヒステリシス
    5. 11.5 SPICE マクロモデル
    6. 11.6 代表的なアプリケーション
      1. 11.6.1 ワンショット マルチバイブレータ
      2. 11.6.2 双安定マルチバイブレータ
      3. 11.6.3 ゼロ交差検出器
      4. 11.6.4 発振器
  13. 12改訂履歴

代表的特性

TA = 25℃、VS = 12V、RPULLUP = 2.5k、CL = 20pF、VCM = 0V、VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV (特に記述のない限り)。

LMC6762 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")図 10-1 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")
LMC6762 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V図 10-3 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V
LMC6762 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V図 10-5 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V
LMC6762 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V図 10-7 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V
LMC6762 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V図 10-9 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V
LMC6762 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")図 10-2 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")
LMC6762 出力電圧と出力ソース電流の関係、5V図 10-4 出力電圧と出力ソース電流の関係、5V
LMC6762 出力電圧と出力ソース電流の関係、12V図 10-6 出力電圧と出力ソース電流の関係、12V
LMC6762 伝搬遅延、"Low" から "High"、5V図 10-8 伝搬遅延、"Low" から "High"、5V
LMC6762 伝搬遅延、"Low" から "High"、12V図 10-10 伝搬遅延、"Low" から "High"、12V