JAJS828E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
| 記号 | パラメータ | 条件 | 標準値(1) | LMC6762AI | LMC6762BI | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制限値(2) | 制限値(1) | |||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | 3 | 5 | 15 | mV | |
| 8 | 18 | 最大値 | ||||
| TCVOS | 入力オフセット電圧温度ドリフト | V+ = 5V | 2.0 | μV/℃ | ||
| IB | 入力電流 | V = 5V | 0.04 | pA | ||
| IOS | 入力オフセット電流 | V+ = 5V | 0.02 | pA | ||
| CMRR | 同相モード | V+ = 5V | 75 | dB | ||
| 除去比 | V+ = 15V | 82 | dB | |||
| PSRR | 電源除去比 | ±2.5V < VS < ±5V | 80 | dB | ||
| AV | 電圧ゲイン | (計画的) | 100 | dB | ||
| VCM | 入力同相モード | V+ = 5.0V | 5.3 | 5.2 | 5.2 | V |
| 電圧レンジ | CMRR > 55dB | 5.0 | 5.0 | 最小値 | ||
| -0.3 | -0.2 | -0.2 | V | |||
| 0.0 | 0.0 | 最大値 | ||||
| V+ = 15V | 15.3 | 15.2 | 15.2 | V | ||
| CMRR > 55dB | 15.0 | 15.0 | 最小値 | |||
| -0.3 | -0.2 | -0.2 | V | |||
| 0.0 | 0.0 | 最大値 | ||||
| VOH | 出力電圧 High | V+ = 5V | 4.8 | 4.6 | 4.6 | V |
| ILOAD = 5mA | 4.45 | 4.45 | 最小値 | |||
| V+ = 15V | 14.8 | 14.6 | 14.6 | V | ||
| ILOAD = 5mA | 14.45 | 14.45 | 最小値 | |||
| VOL | 出力電圧 Low | V+ = 5V | 0.2 | 0.4 | 0.4 | V |
| ILOAD = 5mA | 0.55 | 0.55 | 最大値 | |||
| V+ = 15V | 0.2 | 0.4 | 0.4 | V | ||
| ILOAD = 5mA | 0.55 | 0.55 | 最大値 | |||
| IS | 電源電流 | 両方のコンパレータの場合 | 12 | 20 | 20 | μA |
| (出力 Low) | 25 | 25 | 最大値 | |||
| ISC | 短絡電流 | ソース | 30 | mA | ||
| シンク、VO = 12V(3) | 45 |