JAJS828E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 静電気放電に関する注意事項
  6. 絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V の電気的特性
  9. 5.0V および 15.0V の電気的特性
  10. AC の電気的特性
  11. 10代表的特性
  12. 11アプリケーション ヒント
    1. 11.1 入力同相電圧範囲
    2. 11.2 低電圧動作
    3. 11.3 出力短絡電流
    4. 11.4 ヒステリシス
    5. 11.5 SPICE マクロモデル
    6. 11.6 代表的なアプリケーション
      1. 11.6.1 ワンショット マルチバイブレータ
      2. 11.6.2 双安定マルチバイブレータ
      3. 11.6.3 ゼロ交差検出器
      4. 11.6.4 発振器
  13. 12改訂履歴

動作定格(1)

電源電圧 2.7 ≤ VS ≤ 15V
接合部温度範囲 LMC6762AI、LMC6762BI −40°C ≤ TJ ≤ +85°C
熱抵抗 (θJA) D0008A パッケージ、8 ピン SOICD0008A パッケージ、8 ピン SOIC 136℃/W
絶対最大定格は、それらを超えるとデバイスに損傷を与える可能性がある制限値を示します。動作定格は、デバイスが機能することを意図した条件を示しますが、特定の性能を保証するものではありません。保証される仕様とテスト条件については「電気的特性」を参照してください。