JAJS828E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
コンパレータは、アナログ信号がデジタル回路とインターフェイスする一般的なデバイスです。LMC6762 は、性能を犠牲にせずに 3V デジタル システムの要求を満たせるように、2.7V の電源電圧で動作するよう設計されています。
電源電圧が 2.7V の場合、同相電圧範囲は負電源よりも 200mV 下まで拡張されます (維持)。この機能は、コンパレータが正のレール付近の信号を検出できることに加え、低電圧アプリケーションで非常に有用です。
図 11-2 2.7V の低電源電圧でも、電源電圧を超える入力信号は出力で位相反転なしV+ = 2.7V の場合、伝搬遅延は 100mV のオーバードライブで tPLH = 420ns および tPHL = 450ns です。特性の詳細については、セクション 10 を参照してください。