JAJS828E
July 1997 – November 2025
LMC6762
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
静電気放電に関する注意事項
5
絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
6
動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
7
2.7V の電気的特性
8
5.0V および 15.0V の電気的特性
9
AC の電気的特性
10
代表的特性
11
アプリケーション ヒント
11.1
入力同相電圧範囲
11.2
低電圧動作
11.3
出力短絡電流
11.4
ヒステリシス
11.5
SPICE マクロモデル
11.6
代表的なアプリケーション
11.6.1
ワンショット マルチバイブレータ
11.6.2
双安定マルチバイブレータ
11.6.3
ゼロ交差検出器
11.6.4
発振器
12
改訂履歴
2
アプリケーション
ノート PC
携帯電話 / スマートフォン
メータリング システム
ハンドヘルド エレクトロニクス
RC タイマ
アラームおよび監視回路
ウィンドウ コンパレータ、マルチバイブレータ