JAJS828E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 静電気放電に関する注意事項
  6. 絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V の電気的特性
  9. 5.0V および 15.0V の電気的特性
  10. AC の電気的特性
  11. 10代表的特性
  12. 11アプリケーション ヒント
    1. 11.1 入力同相電圧範囲
    2. 11.2 低電圧動作
    3. 11.3 出力短絡電流
    4. 11.4 ヒステリシス
    5. 11.5 SPICE マクロモデル
    6. 11.6 代表的なアプリケーション
      1. 11.6.1 ワンショット マルチバイブレータ
      2. 11.6.2 双安定マルチバイブレータ
      3. 11.6.3 ゼロ交差検出器
      4. 11.6.4 発振器
  13. 12改訂履歴

双安定マルチバイブレータ

LMC6762 双安定マルチバイブレータ図 11-5 双安定マルチバイブレータ

双安定マルチバイブレータには、2 つの安定状態があります。基準電圧は、R2 と R3 の分圧器によって設定されます。SET 端子に印加されるパルスによって、コンパレータの出力が "High" に切り替わります。R1、R4、R5 の分圧抵抗回路は、非反転入力を基準電圧より高い電圧にクランプします。RESET に印加されたパルスにより、出力が "Low" に切り替わります。