JAJS828E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 静電気放電に関する注意事項
  6. 絶対最大定格 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 動作定格 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V の電気的特性
  9. 5.0V および 15.0V の電気的特性
  10. AC の電気的特性
  11. 10代表的特性
  12. 11アプリケーション ヒント
    1. 11.1 入力同相電圧範囲
    2. 11.2 低電圧動作
    3. 11.3 出力短絡電流
    4. 11.4 ヒステリシス
    5. 11.5 SPICE マクロモデル
    6. 11.6 代表的なアプリケーション
      1. 11.6.1 ワンショット マルチバイブレータ
      2. 11.6.2 双安定マルチバイブレータ
      3. 11.6.3 ゼロ交差検出器
      4. 11.6.4 発振器
  13. 12改訂履歴

AC の電気的特性

特に記述のない限り、すべての制限値は TJ = 25°C、V+ = 5V、V = 0V、VCM = VO = V+/2 に保証されています。太字の制限値は、温度の上限値に適用されます。
記号 パラメータ 条件 標準値(1) LMC6762AI LMC6762BI 単位
  制限値(2)   制限値(2)
tRISE 立ち上がり時間 f = 10kHz、CL = 50pF、 15 ns
オーバードライブ = 10mV(3)
tFALL 立ち下がり時間 f = 10kHz、CL = 50pF、 15 ns
オーバードライブ = 10mV(3)
tPHL 伝搬遅延 f = 10kHz、 オーバードライブ = 10mV 900 ns
(High から Low) CL = 50pF(3) オーバードライブ = 100mV 450 ns
tPLH 伝搬遅延 f = 10kHz、 オーバードライブ = 10mV 900 ns
(Low から High) CL = 50pF(3) オーバードライブ = 100mV 420 ns
標準値は、最も可能性の高いパラメータの標準値を表します。
すべての制限はテストまたは統計解析により規定されています。
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。