JAJS830G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 2.7V の電気的特性
    4. 4.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 4.5 AC の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
    2. 5.2 低電圧動作
    3. 5.3 出力短絡電流
    4. 5.4 ヒステリシス
    5. 5.5 入力保護
    6. 5.6 レイアウトに関する考慮事項
    7. 5.7 オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
    8. 5.8 追加の SOT23-5 超小型デバイス
    9. 5.9 SPICE マクロモデル
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LMC7211-N レール ツー レール入力/ プッシュプル出力対応の小型 CMOS コンパレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード