JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
パワーダウン状態は、データが転送されていないときに、シリアライザとデシリアライザが電力を低減するために使用できる低消費電力のスリープ モードです。TPWDNB と RPWDNB は、消費電流を µA レンジに低減するパワーダウン モードに、各デバイスを設定するために使われます。TPWDNB ピンが Low に駆動されると、シリアライザはパワーダウンに入ります。パワーダウン中、PLL は停止し、出力はトライステート状態になるため、負荷電流は流れず、消費電流が減少します。パワーダウンを終了するには、TPWDNB が High に駆動される必要があります。シリアライザがパワーダウンを終了する際、シリアライザの PLL が初期化状態に入る前に、シリアライザの PLL は TCLK にロックする必要があります。次に、データ転送が始まる前に、システムは初期化のための時間を確保する必要があります。RPWDNB が Low に駆動されると、デシリアライザはパワーダウン モードに入ります。パワーダウン モード中、PLL は停止し、出力はトライステート状態になります。デシリアライザ ブロックをパワーダウン状態から復帰させるため、システムは RPWDNB を High に駆動します。
データを転送できるようになるには、シリアライザとデシリアライザの両方が再初期化および再ロックする必要があります。デシリアライザは埋め込みクロックにロックすると、初期化を実行し、LOCK High をアサートします。