JAJSCL8C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
INA3221 と通信を行うには、コントローラは、まずターゲット アドレス バイトでターゲット デバイスにアドレス指定する必要があります。このバイトは 7 ビットのアドレス ビットと、動作が読み取りか書き込みかを示す方向ビットで構成されています。
INA3221 には 1 本のアドレス ピン A0 があります。表 7-1 は、4 個の設定可能な各アドレスのピン ロジック レベルを説明します。A0 ピンの状態はすべてのバス通信時にサンプリングされ、インターフェイス上で動作が行われる前に設定されている必要があります。
| A0 | ターゲット アドレス |
|---|---|
| GND | 1000000 |
| VS | 1000001 |
| SDA | 1000010 |
| SCL | 1000011 |