JAJSCL8C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
このレジスタには、本デバイスを テキサス・インスツルメンツの製品として識別する、工場出荷時にプログラム可能な識別値が含まれています。このレジスタは、同じ I2C バス上にある他のデバイスと本デバイスを区別します。このレジスタの内容は 5449h で、ASCII では「TI」を表します。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| R-0 | R-1 | R-0 | R-1 | R-0 | R-1 | R-0 | R-0 | R-0 | R-1 | R-0 | R-0 | R-1 | R-0 | R-0 | R-1 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | D15-0 | R | 5449h | メーカー ID ビット |