JAJSCL8C May   2012  – September 2025 INA3221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 基本的な ADC 機能
      2. 7.3.2 アラート監視
        1. 7.3.2.1 クリティカル アラート
          1. 7.3.2.1.1 加算制御機能
        2. 7.3.2.2 警告アラート
        3. 7.3.2.3 パワー有効アラート
        4. 7.3.2.4 タイミング制御アラート
        5. 7.3.2.5 デフォルト設定
      3. 7.3.3 ソフトウェア リセット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 平均化機能
      2. 7.4.2 複数チャネルの監視
        1. 7.4.2.1 チャネル構成
        2. 7.4.2.2 平均化と変換の時間についての検討事項
      3. 7.4.3 フィルタリングと入力についての考慮事項
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 バスの概要
        1. 7.5.1.1 シリアル バス アドレス
        2. 7.5.1.2 シリアル インターフェイス
      2. 7.5.2 INA3221 への書き込みおよび読み出し
        1. 7.5.2.1 高速 I2C モード
      3. 7.5.3 SMBus のアラート応答
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 レジスタ セットの概要
      2. 7.6.2 レジスタの説明
        1. 7.6.2.1  構成レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 7127h]
        2. 7.6.2.2  チャネル 1 シャント電圧レジスタ (アドレス = 01h)、[リセット = 00h]
        3. 7.6.2.3  チャネル 1 バス電圧レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 00h]
        4. 7.6.2.4  チャネル 2 シャント電圧レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 00h]
        5. 7.6.2.5  チャネル 2 バス電圧レジスタ (アドレス = 04h) [リセット = 00h]
        6. 7.6.2.6  チャネル 3 シャント電圧レジスタ (アドレス = 05h) [リセット = 00h]
        7. 7.6.2.7  チャネル 3 バス電圧レジスタ (アドレス = 06h) [リセット = 00h]
        8. 7.6.2.8  チャネル 1 クリティカル アラート制限レジスタ (アドレス = 07h) [リセット = 7FF8h]
        9. 7.6.2.9  警告アラート チャネル 1 制限レジスタ (アドレス = 08h) [リセット値=7FF8h]
        10. 7.6.2.10 チャネル 2 クリティカル アラート制限レジスタ (アドレス = 09h) [リセット = 7FF8h]
        11. 7.6.2.11 チャネル 2 警告アラート制限レジスタ (アドレス = 0Ah) [リセット = 7FF8h]
        12. 7.6.2.12 チャネル 3 クリティカル アラート制限レジスタ (アドレス = 0Bh) [リセット = 7FF8h]
        13. 7.6.2.13 チャネル 3 警告アラート制限レジスタ (アドレス = 0Ch) [リセット = 7FF8h]
        14. 7.6.2.14 シャント電圧合計レジスタ (アドレス = 0Dh) [リセット = 00h]
        15. 7.6.2.15 シャント電圧合計制限レジスタ (アドレス = 0Eh) [リセット値 = 7FFEh]
        16. 7.6.2.16 Mask/Enable レジスタ (アドレス=0Fh) [リセット値=0002h]
        17. 7.6.2.17 パワー有効上限レジスタ (アドレス=10h) [リセット値=2710h]
        18. 7.6.2.18 パワー有効下限リミット レジスタ (アドレス=11h) [リセット値=2328h]
        19. 7.6.2.19 メーカー ID レジスタ (アドレス = FEh) [リセット = 5449h]
        20. 7.6.2.20 ダイ ID レジスタ (アドレス = FFh) [リセット = 3220]
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

INA3221 への書き込みおよび読み出し

特定のINA3221レジスタにアクセスするには、該当する値をレジスタ ポインタに書き込みます。レジスタ、および対応のアドレスの完全な一覧については、表 7-3 を参照してください。レジスタのポインタの値 (図 7-9 を参照) は、R/W ビットが Low になっているターゲット アドレス バイトの後に送信される最初のバイトです。INA3221への書き込み動作を行うたびに、レジスタのポインタ値が必要です。

INA3221 代表的なレジスタ ポインタのタイミング図
ターゲット アドレス バイトの値は、A0 ピンの設定によって決まります。表 7-1 を参照してください。
図 7-9 代表的なレジスタ ポインタのタイミング図

レジスタ書き込みは、コントローラによって送信される最初のバイトから開始されます。このバイトはターゲット アドレスで、R/W ビットは Low です。その後で、INA3221 は有効なアドレスの受信をアクノリッジします。コントローラから送信される次のバイトは、データを書き込むレジスタ アドレスです。このレジスタのアドレス値により、レジスタのポインタは目的のレジスタに更新されます。次の 2 バイトは、レジスタのポインタによってレジスタ アドレスに書き込まれます。INA3221 は、各データ バイトの受信をアクノリッジします。コントローラは、開始条件または停止条件を生成することによりデータ転送を終了します。

INA3221 から読み取りを行う場合、書き込み動作によってレジスタのポインタに保存されている最後の値によって、読み取り動作時に読み取るレジスタが決定されます。読み出し操作のためにレジスタ ポインタを変更するには、新しい値をレジスタ ポインタに書き込みます。この書き込みを行うには、ターゲット アドレス バイトを R/W ビット Low で発行し、続いてレジスタのポインタ バイトを送信します。追加のデータは必要ありません。その後、コントローラはスタート条件を生成し、R/W ビットを High に設定したターゲット アドレス バイトを送信して、読み取りコマンドを開始します。次のバイトはターゲットから送信され、レジスタのポインタで指定されるレジスタの最上位バイトです。このバイトに続いて、コントローラからアクノリッジがあります。次に、ターゲットは最下位バイトを送信します。コントローラは、データ バイトの受信をアクノリッジします。コントローラは、任意のデータ バイトを受信した後にノン アクノリッジを生成するか、スタート条件またはストップ条件を生成することにより、データ転送を終了します。同じレジスタから繰り返し読み取ることが望ましい場合は、レジスタのポインタ バイトを連続送信する必要はありません。次の書き込み動作によって値が変更されるまで、INA3221 はレジスタのポインタの値を保持します。

書き込みおよび読み取り動作のタイミング図を、それぞれ 図 7-10 と 図 7-11 に示します。レジスタのバイトは、最上位バイトが最初に、その後で最下位バイトが送信されることに注意してください。

INA3221 ワード書き込み形式のタイミング図
ターゲット アドレス バイトの値は、A0 ピンの設定によって決まります。表 7-1 を参照してください。
図 7-10 ワード書き込み形式のタイミング図
INA3221 ワード読み取り形式のタイミング図
ターゲット アドレス バイトの値は、A0 ピンの設定によって決まります。表 7-1 を参照してください。
データは、最後のレジスタのポインタ位置から読み取られます。新たなレジスタを読み出す場合、レジスタ ポインタを更新する必要があります。図 7-9 を参照してください。
コントローラは ACK を送信することもできます。
図 7-11 ワード読み取り形式のタイミング図

SMBus のアラート応答動作のアラート応答タイミング図を、図 7-12 に示します。

INA3221 SMBus アラートのタイミング図
ターゲット アドレス バイトの値は、A0 ピンの設定によって決まります。表 7-1 を参照してください。
図 7-12 SMBus アラートのタイミング図