JAJSCL8C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
このレジスタには、チャネル 1 の平均シャント電圧値と比較して、長時間の過電流イベントを検出するために使用される値が格納されます。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W1L12 | W1L11 | W1L10 | W1L9 | W1L8 | W1L7 | W1L6 | W1L5 | W1L4 | W1L3 | W1L2 | W1L1 | W1L0 | — | — | — |
| RW-0 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-1 | RW-0 | RW-0 | RW-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-3 | W1L12-0 | R/W | FFFh | チャネル 1 警告アラート制限データ ビット |
| 2-0 | 予約済み | R/W | 0h | 予約済み |