JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
CLR | 空間距離(1) | 空気中での最短のピン間距離 | ≥ 9 | mm |
CPG | 沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | ≥ 9 | mm |
DTI | 絶縁間の距離 | 二重絶縁の最小内部ギャップ(内部距離)
(2 × 0.0105mm) |
≥ 0.021 | mm |
CTI | 比較トラッキング・インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | ≥ 600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1に従う | I | ||
IEC 60664-1に準拠した
過電圧カテゴリ |
定格商用電源 VRMSが300V以下 | I-IV | ||
定格商用電源 VRMSが600V以下 | I-IV | |||
定格商用電源 VRMSが1000V以下 | I-III | |||
DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01(2) | ||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC電圧で(バイポーラ) | 2121 | VPK |
VIOWM | 最大定格絶縁動作電圧 | AC電圧で(正弦波) | 1500 | VRMS |
DC電圧で | 2121 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト) | 7000 | VPK |
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100%出荷時テスト) | 8400 | |||
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(3) | IEC 60065に準拠したテスト手法、1.2μs、50μs波形、
VTEST = 1.6 × VIOSM = 12800 VPK (認定) |
8000 | VPK |
qpd | 見掛けの放電電荷(4) | 手法a、入力/出力安全性テストのサブグループ2/3の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK、tm = 10s |
≤ 5 | pC |
手法a、環境テストのサブグループ1の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK、tm = 10s |
≤ 5 | |||
手法b1、ルーチン・テスト(100%出荷時)およびタイプ・テストの場合、
Vini = VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977VPK、tm = 1s |
≤ 5 | |||
CIO | 絶縁膜容量、
入力から出力へ(5) |
VIO = 0.5VPP (1MHz時) | ~1 | pF |
RIO | 絶縁抵抗、
入力から出力へ(5) |
VIO = 500V (TS = 25℃時) | > 1012 | Ω |
VIO = 500V (100℃ < TS ≤ 125℃時) | > 1011 | Ω | ||
VIO = 500 V (TS = 150℃時) | > 109 | Ω | ||
汚染度 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
UL1577 | ||||
VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO = 5000VRMSまたは7000VDC、t = 60s
(認定)、VTEST = 1.2 × VISO = 6000VRMS、t = 1s (100%出荷時テスト) |
5000 | VRMS |