JAJSDB6B June   2017  – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1.     ピン説明
  8. 仕様
    1. 8.1  絶対最大定格
    2. 8.2  ESD定格
    3. 8.3  推奨動作条件
    4. 8.4  熱特性
    5. 8.5  電力定格
    6. 8.6  絶縁仕様
    7. 8.7  安全関連の認定
    8. 8.8  安全限界値
    9. 8.9  電気的特性: AMC1303x05x
    10. 8.10 電気的特性: AMC1303x25x
    11. 8.11 スイッチング特性
    12. 8.12 絶縁特性曲線
    13. 8.13 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 アナログ入力
      2. 9.3.2 変調器
      3. 9.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 9.3.4 デジタル出力
      5. 9.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 9.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 デジタル・フィルタの使用
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 周波数インバータ・アプリケーション
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 絶縁電圧検出
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 10.2.3 必須事項と禁止事項
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトの注意点
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デバイスの項目表記
        1. 13.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 コミュニティ・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性: AMC1303x25x

最小値と最大値の仕様は、TA = -40℃~+125℃、AVDD = 3.0V~5.5V、DVDD = 2.7V~5.5V、AINP = -250mV~250mV、AINN = AGND、およびOSR = 256のsinc3フィルタに適用されます(特に記述のない限り)。標準的な仕様は、TA = 25℃、AVDD = 5V、DVDD = 3.3Vでのものです。
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
アナログ入力
VClipping 出力クリッピング前の差動入力電圧 VIN = AINP – AINN ±320 mV
FSR 指定された線形差動入力フルスケール VIN = AINP – AINN –250 250 mV
絶対同相入力電圧(1) (AINP + AINN) / 2からAGNDへ –2 AVDD V
VCM 動作時同相入力電圧 (AINP + AINN) / 2からAGNDへ –0.16 AVDD - 2.1 V
VCMov 同相電圧範囲外検出レベル (AINP + AINN) / 2からAGNDへ AVDD – 2 V
同相過電圧検出レベルのヒステリシス 90 mV
CIN シングルエンド入力容量 AINN = AGND 2 pF
CIND 差動入力容量 1 pF
RIN シングルエンド入力抵抗 AINN = AGND 19
RIND 差動入力抵抗 22
IIB 入力バイアス電流 AINP = AINN = AGND、IIB = IIBP + IIBN –82 –60 –48 µA
IIO 入力オフセット電流 ±5 nA
CMTI(英語) 同相電圧過渡耐性 50 100 kV/µs
CMRR 同相電圧除去比 AINP = AINN、fIN = 0Hz、
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
–98 dB
AINP = AINN、0.1Hz~50kHzのfIN
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
–98
PSRR 電源電圧変動除去比 AINP = AINN = AGND、3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、
(DC時)
–97 dB
AINP = AINN = AGND、3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、
10kHz、リップル100mV
–94.5
BW 入力周波数帯域(2) AMC1303x2510 510 kHz
AMC1303x2520 900
DC精度
DNL 微分非線形性 分解能: 16ビット –0.99 0.99 LSB
INL 積分非線形性(3) 分解能: 16ビット –4 ±1 4 LSB
EO オフセット誤差 初期値、TA = 25℃、AINP = AINN = AGNDにおいて –100 ±4.5 100 µV
TCEO オフセット誤差の温度係数(4) –1 ±0.15 1 μV/℃
EG ゲイン誤差 初期値、TA = 25℃において –0.2% –0.005% 0.2%
TCEG ゲイン誤差の温度係数(5) –40 ±20 40 ppm/℃
AC精度
SNR 信号雑音比 AMC1303x2510、fIN = 35Hz 85 87 dB
AMC1303x2520、fIN = 35Hz 84.5 86.5
THD 全高調波歪 AMC1303x2510、fIN = 35Hz –97 –86 dB
AMC1303x2520、fIN = 35Hz –101 –86
SFDR スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ fIN = 35Hz 98 dB
デジタル出力(CMOSロジック)
CLOAD 出力負荷容量 30 pF
VOH HIGHレベル出力電圧 IOH = –20µA DVDD – 0.1 V
IOH = –4 mA DVDD – 0.4
VOL LOWレベル出力電圧 IOL = 20µA 0.1 V
IOL = 4mA 0.4
電源電圧
IAVDD 1次側電源電流 AMC1303x2510、3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V 5.4 7.3 mA
AMC1303x2510、4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V 6.0 8.0
AMC1303x2520、3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V 6.3 8.5
AMC1303x2520、4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V 7.2 9.8
IDVDD コントローラ側の電源電流 AMC1303E2510、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF
3.3 4.5 mA
AMC1303E2510、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF
3.6 5.0
AMC1303M2510、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF
3.5 4.7
AMC1303M2510、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF
3.9 5.4
AMC1303E2520、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF
4.1 5.5
AMC1303E2520、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF
4.7 6.5
AMC1303M2520、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、
CLOAD = 15pF
4.6 6.0
AMC1303M2520、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、
CLOAD = 15pF
5.4 7.2
システム障害の場合、デバイスによってサポートされる定常状態の電圧。通常動作については、指定されている同相入力電圧VCMを参照してください。「絶対最大定格」表に指定されているアナログ入力電圧範囲に従ってください。
このパラメータは、アンチ・エイリアス・フィルタの設計で考慮する、内蔵差動入力アンプの-3dB、2次、ロールオフ周波数です。
積分非線形性は、LSBの数、または指定された線形性を有する入力電圧範囲FSRのパーセンテージとして表される、理想的なADC伝達関数の終点を通過する直線からの、最大偏移と定義されます。
オフセット誤差ドリフト係数は、次の数式によって記述されるボックス手法を使用して計算されます。AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520 AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 ec_eodrift_bas654.gif
ゲイン誤差ドリフト係数は、次の数式によって記述されるボックス手法を使用して計算されます。AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520 AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 ec_egdrift_bas654.gif