JAJSDB6B June   2017  – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1.     ピン説明
  8. 仕様
    1. 8.1  絶対最大定格
    2. 8.2  ESD定格
    3. 8.3  推奨動作条件
    4. 8.4  熱特性
    5. 8.5  電力定格
    6. 8.6  絶縁仕様
    7. 8.7  安全関連の認定
    8. 8.8  安全限界値
    9. 8.9  電気的特性: AMC1303x05x
    10. 8.10 電気的特性: AMC1303x25x
    11. 8.11 スイッチング特性
    12. 8.12 絶縁特性曲線
    13. 8.13 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 アナログ入力
      2. 9.3.2 変調器
      3. 9.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 9.3.4 デジタル出力
      5. 9.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 9.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 デジタル・フィルタの使用
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 周波数インバータ・アプリケーション
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 絶縁電圧検出
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 10.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 10.2.3 必須事項と禁止事項
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトの注意点
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デバイスの項目表記
        1. 13.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 コミュニティ・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

典型的な周波数インバータ・アプリケーションでは、デバイスの1次側電源(AVDD)は、上部ゲート・ドライバのフローティング電源から直接派生されます。システム・レベルのコストを最低限に抑えるため、ツェナー・ダイオードを使用して電圧を5Vまたは3.3V (±10%)に制限できます。または、LM317-Nなどの低コストの低ドロップ・レギュレータ(LDO)を使用して、電源電圧レベルを調整し、電源ノードでのノイズを最小化することもできます。この電源パスにフィルタ処理を行うため、低ESRの0.1µFのデカップリング・コンデンサをお勧めします。最高の性能を得るため、このコンデンサ(Figure 57のC2)は、AMC1303のAVDDピンと可能な限り近く配置してください。さらに、値が2.2µF~10µFの範囲のコンデンサを追加することをお勧めします。

フローティング・グランド基準電圧(AGND)は、デバイスの負の入力(AINN)に接続されるシャント抵抗の端から派生されます。4ピンのシャントを使用する場合、デバイス入力は内部リードに、AGNDはシャントの外部リードの1つに接続されます。

コントローラ側でデジタル電源のデカップリングを行うには、AMC1303のDVDDピンとできるだけ近くに0.1µFのコンデンサを搭載し、さらに2.2µF~10µFの範囲のコンデンサを追加することをお勧めします。

AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520 AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 ai_pwr_bas771.gifFigure 57. AMC1303のデカップリング