JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
モータ制御アプリケーションでは、過電流検出に対する非常に高速な応答が要求されます。変調器の入力におけるステップ信号の場合、フィルタが完全にセトリングするまでの時間は、その次数に依存します。すなわち、sinc3フィルタが完全にセトリングするのは、データが3回更新された後です(fDATA = fCLK / OSR)。このため、過電流保護のためには、sinc3以外のフィルタ・タイプのほうが適切です。代替としてsinc2フィルタを選択できます。Figure 53とFigure 54は、フィルタの次数によるセトリング時間を比較したものです。
連続的な信号でのsincフィルタの遅延時間は、セトリング時間の半分です。
AMC1303xxx20 |
AMC1303xxx10 |