JAJSFK8E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
| モード | 説明 | ソフトウェア設定 |
|---|---|---|
| リセット | すレジスタがリセット状態に維持されます。このデバイスにはパワーオン リセット機能がありますが、特に他のデバイスと共有しているなどプログラミング ラインにノイズが入る可能性がある場合は、ソフトウェア リセットも実行することが推奨されます。また、データシートに開示されていないレジスタがリセットされていることもわかります。 | RESET = 1 POWERDOWN = 0 |
| パワーダウン | デバイスがパワーダウンします。 | POWERDOWN = 1 または CAL ピン = Low |
| ピン モード | デバイス設定は、ピンの状態によって決まります。 | FS0、FS1 の 1 つ、...FS7 ピンは Low ではありません |
| 通常動作モード | このデバイスは、少なくとも 1 つの出力を有効にした周波数シンセサイザとして使用され、SPI を介して制御されます | FS0、FS1 のすべて ...FS7 ピンは Low です |
| SYNC モード | 決定論的な位相を得るために、チャネル デバイダの一部をフィードバック パスに含めて使用します。 | VCO_PHASE_SYNC = 1 |
| SYSREF モード | このモードでは、RFoutB を使用して SYSREF 用のパルスを生成します。 | VCO_PHASE_SYNC = 1、SYSREF_EN = 1 |