JAJSFK8E June   2018  – December 2025 LMX2615-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  基準発振器入力
      2. 6.3.2  リファレンス パス
        1. 6.3.2.1 OSCin ダブラ (OSC_2X)
        2. 6.3.2.2 プリ R デバイダ (PLL_R_PRE)
        3. 6.3.2.3 Post-R デバイダ (PLL_R)
      3. 6.3.3  ステート マシン クロック
      4. 6.3.4  PLL 位相検出器とチャージ ポンプ
      5. 6.3.5  N デバイダとフラクショナル回路
      6. 6.3.6  MUXout ピン
        1. 6.3.6.1 読み戻し用のシリアル データ出力
        2. 6.3.6.2 タイプ「VCOCal」として設定されるロック検出インジケータ
        3. 6.3.6.3 Vtune および VCOCal のタイプに設定されるロック検出インジケータ
      7. 6.3.7  VCO (電圧制御発振器)
        1. 6.3.7.1 VCO 較正
        2. 6.3.7.2 ウォッチドッグ機能
        3. 6.3.7.3 RECAL 機能
        4. 6.3.7.4 VCO ゲインの決定
      8. 6.3.8  チャネル デバイダ
      9. 6.3.9  出力バッファ
      10. 6.3.10 パワーダウン モード
      11. 6.3.11 未使用ピンの処理
      12. 6.3.12 位相同期
        1. 6.3.12.1 基本的な考え方
        2. 6.3.12.2 SYNC のアプリケーションのカテゴリ
        3. 6.3.12.3 SYNC を使用する手順
        4. 6.3.12.4 SYNC 入力ピン
      13. 6.3.13 位相調整
      14. 6.3.14 位相調整と位相同期の微調整
      15. 6.3.15 SYSREF
      16. 6.3.16 ピン モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 推奨される初期電源オン シーケンス
      2. 6.5.2 周波数変更の推奨シーケンス
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1 レジスタ マップ
        1. 6.6.1.1  R0 レジスタ (オフセット = 0x0) [リセット = 0x241C]
        2. 6.6.1.2  R1 レジスタ (オフセット = 0x1) [リセット = 0x80C]
        3. 6.6.1.3  R2 レジスタ (オフセット = 0x2) [リセット = 0x500]
        4. 6.6.1.4  R3 レジスタ (オフセット = 0x3) [リセット = 0x642]
        5. 6.6.1.5  R4 レジスタ (オフセット = 0x4) [リセット = 0xE43]
        6. 6.6.1.6  R5 レジスタ (オフセット = 0x5) [リセット = 0x3E8]
        7. 6.6.1.7  R6 レジスタ (オフセット = 0x6) [リセット = 0x7802]
        8. 6.6.1.8  R7 レジスタ (オフセット = 0x7) [リセット = 0xB2]
        9. 6.6.1.9  R8 レジスタ (オフセット = 0x8) [リセット = 0x2000]
        10. 6.6.1.10 R9 レジスタ (オフセット = 0x9) [リセット = 0x1604]
        11. 6.6.1.11 R10 レジスタ (オフセット = 0xA) [リセット = 0x10D8]
        12. 6.6.1.12 R11 レジスタ (オフセット = 0xB) [リセット = 0x18]
        13. 6.6.1.13 R12 レジスタ (オフセット = 0xC) [リセット = 0x5001]
        14. 6.6.1.14 R13 レジスタ (オフセット = 0xD) [リセット = 0x4000]
        15. 6.6.1.15 R14 レジスタ (オフセット = 0xE) [リセット = 0x1E70]
        16. 6.6.1.16 R15 レジスタ (オフセット = 0xF) [リセット = 0x64F]
        17. 6.6.1.17 R16 レジスタ (オフセット = 0x10) [リセット = 0x80]
        18. 6.6.1.18 R17 レジスタ (オフセット = 0x11) [リセット = 0x12C]
        19. 6.6.1.19 R18 レジスタ (オフセット = 0x12) [リセット = 0x64]
        20. 6.6.1.20 R19 レジスタ (オフセット = 0x13) [リセット = 0x27B7]
        21. 6.6.1.21 R20 レジスタ (オフセット = 0x14) [リセット = 0xF848]
        22. 6.6.1.22 R21 レジスタ (オフセット = 0x15) [リセット = 0x401]
        23. 6.6.1.23 R22 レジスタ (オフセット = 0x16) [リセット = 0x1]
        24. 6.6.1.24 R23 レジスタ (オフセット = 0x17) [リセット = 0x7C]
        25. 6.6.1.25 R24 レジスタ (オフセット = 0x18) [リセット = 0x71A]
        26. 6.6.1.26 R25 レジスタ (オフセット = 0x19) [リセット = 0x624]
        27. 6.6.1.27 R26 レジスタ (オフセット = 0x1A) [リセット = 0xDB0]
        28. 6.6.1.28 R27 レジスタ (オフセット = 0x1B) [リセット = 0x2]
        29. 6.6.1.29 R28 レジスタ (オフセット = 0x1C) [リセット = 0x488]
        30. 6.6.1.30 R29 レジスタ (オフセット = 0x1D) [リセット = 0x318C]
        31. 6.6.1.31 R30 レジスタ (オフセット = 0x1E) [リセット = 0x318C]
        32. 6.6.1.32 R31 レジスタ (オフセット = 0x1F) [リセット = 0x43EC]
        33. 6.6.1.33 R32 レジスタ (オフセット = 0x20) [リセット = 0x393]
        34. 6.6.1.34 R33 レジスタ (オフセット = 0x21) [リセット = 0x1E21]
        35. 6.6.1.35 R34 レジスタ (オフセット = 0x22) [リセット = 0x0]
        36. 6.6.1.36 R35 レジスタ (オフセット = 0x23) [リセット = 0x4]
        37. 6.6.1.37 R36 レジスタ (オフセット = 0x24) [リセット = 0x46]
        38. 6.6.1.38 R37 レジスタ (オフセット = 0x25) [リセット = 0x404]
        39. 6.6.1.39 R38 レジスタ (オフセット = 0x26) [リセット = 0xFD51]
        40. 6.6.1.40 R39 レジスタ (オフセット = 0x27) [リセット = 0xDA80]
        41. 6.6.1.41 R40 レジスタ (オフセット = 0x28) [リセット = 0x0]
        42. 6.6.1.42 R41 レジスタ (オフセット = 0x29) [リセット = 0x0]
        43. 6.6.1.43 R42 レジスタ (オフセット = 0x2A) [リセット = 0x0]
        44. 6.6.1.44 R43 レジスタ (オフセット = 0x2B) [リセット = 0x0]
        45. 6.6.1.45 R44 レジスタ (オフセット = 0x2C) [リセット = 0x1FA3]
        46. 6.6.1.46 R45 レジスタ (オフセット = 0x2D) [リセット = 0xC8DF]
        47. 6.6.1.47 R46 レジスタ (オフセット = 0x2E) [リセット = 0x7FD]
        48. 6.6.1.48 R47 レジスタ (オフセット = 0x2F) [リセット = 0x300]
        49. 6.6.1.49 R48 レジスタ (オフセット = 0x30) [リセット = 0x300]
        50. 6.6.1.50 R49 レジスタ (オフセット = 0x31) [リセット = 0x4180]
        51. 6.6.1.51 R50 レジスタ (オフセット = 0x32) [リセット = 0x0]
        52. 6.6.1.52 R51 レジスタ (オフセット = 0x33) [リセット = 0x80]
        53. 6.6.1.53 R52 レジスタ (オフセット = 0x34) [リセット = 0x420]
        54. 6.6.1.54 R53 レジスタ (オフセット = 0x35) [リセット = 0x0]
        55. 6.6.1.55 R54 レジスタ (オフセット = 0x36) [リセット = 0x0]
        56. 6.6.1.56 R55 レジスタ (オフセット = 0x37) [リセット = 0x0]
        57. 6.6.1.57 R56 レジスタ (オフセット = 0x38) [リセット = 0x0]
        58. 6.6.1.58 R57 レジスタ (オフセット = 0x39) [リセット = 0x20]
        59. 6.6.1.59 R58 レジスタ (オフセット = 0x3A) [リセット = 0x8001]
        60. 6.6.1.60 R59 レジスタ (オフセット = 0x3B) [リセット = 0x1]
        61. 6.6.1.61 R60 レジスタ (オフセット = 0x3C) [リセット = 0x9C4]
        62. 6.6.1.62 R61 レジスタ (オフセット = 0x3D) [リセット = 0xA8]
        63. 6.6.1.63 R62 レジスタ (オフセット = 0x3E) [リセット = 0x322]
        64. 6.6.1.64 R63 レジスタ (オフセット = 0x3F) [リセット = 0x0]
        65. 6.6.1.65 R64 レジスタ (オフセット = 0x40) [リセット = 0x1388]
        66. 6.6.1.66 R65 レジスタ (オフセット = 0x41) [リセット = 0x0]
        67. 6.6.1.67 R66 レジスタ (オフセット = 0x42) [リセット = 0x1F4]
        68. 6.6.1.68 R67 レジスタ (オフセット = 0x43) [リセット = 0x0]
        69. 6.6.1.69 R68 レジスタ (オフセット = 0x44) [リセット = 0x3E8]
        70. 6.6.1.70 R69 レジスタ (オフセット = 0x45) [リセット = 0x0]
        71. 6.6.1.71 R70 レジスタ (オフセット = 0x46) [リセット = 0xC350]
        72. 6.6.1.72 R71 レジスタ (オフセット = 0x47) [リセット = 0x80]
        73. 6.6.1.73 R72 レジスタ (オフセット = 0x48) [リセット = 0x1]
        74. 6.6.1.74 R73 レジスタ (オフセット = 0x49) [リセット = 0x3F]
        75. 6.6.1.75 R74 レジスタ (オフセット = 0x4A) [リセット = 0x0]
        76. 6.6.1.76 R75 レジスタ (オフセット = 0x4B) [リセット = 0x800]
        77. 6.6.1.77 R76 レジスタ (オフセット = 0x4C) [リセット = 0xC]
        78. 6.6.1.78 R77 レジスタ (オフセット = 0x4D) [リセット = 0x0]
        79. 6.6.1.79 R78 レジスタ (オフセット = 0x4E) [リセット = 0x64]
        80. 6.6.1.80 R79 - R104 レジスタ (オフセット = 0x4F - 0x68) [リセット = 0x0]
        81. 6.6.1.81 R105 レジスタ (オフセット = 0x69) [リセット = 0x4440]
        82. 6.6.1.82 R106 レジスタ (オフセット = 0x6A) [リセット = 0x7]
        83. 6.6.1.83 R107-R109 レジスタ (オフセット = 0x6B ~ 0x6D) [読み取り専用]
        84. 6.6.1.84 R110 レジスタ (オフセット = 0x6E) [読み取り専用]
        85. 6.6.1.85 R111 レジスタ (オフセット = 0x6F) [読み取り専用]
        86. 6.6.1.86 R112 レジスタ (オフセット = 0x70) [読み取り専用]
        87. 6.6.1.87 R113 レジスタ (オフセット = 0x71) [読み取り専用]
        88. 6.6.1.88 R114 レジスタ (オフセット = 0x72) [リセット = 0x26F]
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 OSCin の構成
      2. 7.1.2 OSCin スルーレート
      3. 7.1.3 RF 出力バッファ電力制御
      4. 7.1.4 RF 出力バッファのプルアップ
        1. 7.1.4.1 抵抗プルアップ
        2. 7.1.4.2 インダクタのプルアップ
        3. 7.1.4.3 組み合わせプルアップ
      5. 7.1.5 相補側の RF 出力処理
        1. 7.1.5.1 未使用出力のシングル エンド終端
        2. 7.1.5.2 差動終端
    2. 7.2 外部ループ フィルタ
    3. 7.3 代表的なアプリケーション
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 詳細な設計手順
      3. 7.3.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
      3. 7.5.3 PCB レイアウトのフットプリントの例
      4. 7.5.4 放射線環境
        1. 7.5.4.1 全電離線量
        2. 7.5.4.2 単一事象効果
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 エンジニアリング サンプル

リファレンス パス

リファレンス パスは、OSCin ダブラ (OSC_2X)、Pre-R デバイダ、マルチプライヤ、および Post-R デバイダで構成されます。

LMX2615-SP リファレンス パスの図図 6-1 リファレンス パスの図

OSCin ダブラ (OSC_2X) は、低い OSCin 周波数を 2 倍にすることができます。プリ R (PLL_R_PRE) およびポスト R (PLL_R) のデバイダは、どちらも周波数を分周して下げます。位相検出器の周波数 fPD は、式 1で計算されます

式 1. fPD = fOSC × OSC_2X / (PLL_R_PRE × PLL_R)

式 1については、次の点に注意してください:

  • OSCin ダブラを使用する場合、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方が使用されるため、OSCin 信号は 50% デューティ サイクルである必要があります。
  • OSCin ダブラを使用しない場合、OSCin 信号の立ち上がりエッジのみが使用され、デューティサイクルは重要ではありません。