JAJSFK8E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
7600MHz の VCO 下限を下回るには、チャネル デバイダを使用できます。チャネル デバイダは 4 つのセグメントで構成され、合計分周値はそれらの乗算に等しくなります。したがって、すべての値が有効であるとは限りません。
チャネル デバイダを使用する場合、値に制限があります。
| CHDIV[4:0] | 等価除算値 | VCO 周波数の制限 |
|---|---|---|
| 0 | 2 | なし |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 8 | fVCO ≤ 11.5GHz |
| 4 | 12 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 64 | |
| 10 | 96 | |
| 11 | 128 | |
| 12 | 192 |
チャネル デバイダは、出力 (OUTx_MUX) がチャネル デバイダに選択されている場合、または SYSREF_EN = 1 の場合に、チャネル デバイダがパワーダウン設定であるかどうかに関係なく、常にパワーアップされます。出力が使用されないときは、チャネル デバイダに不必要に電源がオンになっていないことを確認するため、TI は VCO 出力を選択することを推奨しています。
| OUTA MUX | OUTB MUX | SYSREF_EN | チャネル デバイダ |
|---|---|---|---|
| チャネル デバイダ | X | X | 電源オン |
| X | チャネル デバイダ | X | |
| X | X | 1 | |
| その他のケース | 電源オフ | ||