JAJSFK8E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
この抵抗は優れた低周波数応答を実現しますが、インダクタは悪化したマッチングで良好な高周波応答を実現します。プルアップのインピーダンスを高くすることが求められますが、抵抗を使用すると、DC 電圧降下が大きくなる可能性があります。インダクタを使用する場合、低周波数域とインダクタの自己共振周波数付近の両方で特性の良いものを見つけるのは困難です。これに対処する一つの方法として、直列の抵抗とインダクタを使用し、その後段に抵抗パッドを配置する方法があります。