JAJSFK8E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNC および SYSREFREQ タイミング | ||||||
| tSETUP | OSCIN の立ち上がりエッジに対するピンのセットアップ時間 | 図 5-1 を参照 | 2.5 | ns | ||
| tHOLD | OSCIN の立ち上がりエッジに対するピンのホールド時間 | 2.5 | ns | |||
| SPI タイミング | ||||||
| fSPI | SPI SCK 速度 | tCWL + tCWH ≥ 500ns | 2 | MHz | ||
| tCE | クロックからイネーブル low 時間 | 図 5-2 を参照 | 50 | ns | ||
| tCS | クロックからデータまでの待機時間 | 50 | ns | |||
| tCH | クロックからデータまでのホールド時間 | 50 | ns | |||
| tCWH | クロック パルス幅 high | 200 | ns | |||
| tCWL | クロック パルス幅 low | 200 | ns | |||
| tCES | クロック セットアップ時間をイネーブル | 50 | ns | |||
| tEWH | パルス幅 high をイネーブル | 100 | ns | |||
| tCD | 立ち下がりクロック エッジからデータ待ち時間まで | 200 | ns | |||