JAJSFK8E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
エンジニアリング サンプル(LMX2615W-MPR)は、パッケージ、ピン配置、プログラミング、標準性能がフライト デバイス(5962R1723601VXC)と同じです。サンプルは室温で電気的仕様を満たすことを確認するための試験は実施されていますが、宇宙用途向けの完全な量産フローや試験はまだ受けておらず、合格もしていません。エンジニアリング サンプルは、完全な航空空宙向けの生産テスト(放射線や信頼性など)に失格したQCI却下品の可能性があります。
エンジニアリング モデルの詳細については、『Texas Instruments Engineering Evaluation Units versus MIL-PRF-38535 QML Class V Processing』を参照してください。