JAJSGB9B January 2010 – October 2018 TLV320DAC3101
PRODUCTION DATA.
TLV320DAC3101は低消費電力、高集積、高性能のDACで、選択可能なデジタル・オーディオ処理ブロックと24ビット・ステレオ再生機能を特長としています。
ヘッドホン・ドライバとスピーカー・ドライバを搭載し、デジタル・オーディオ処理用に一連の処理ブロックを内蔵しています。デジタル・オーディオ・データ形式は、マスタ、スレーブ、DSP、およびTDMモードで一般的なオーディオ標準プロトコル(I2S、左揃え、右揃え)を選択できます。プログラマブル・デジタル信号処理ブロックで低音ブースト、高音、EQをサポートします。内蔵PLLによりデジタル信号処理ブロックに必要な高速クロックを提供します。音量レベルはピン制御またはレジスタ制御で調整できます。オーディオ機能はI2Cシリアル・バスを使用して制御します。
TLV320DAC3101はプログラマブル・デジタル正弦波発生器を搭載しており、32ピンQFNパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| TLV320DAC3101 | QFN (RHB) | 5.00mm×5.00mm |