JAJSIC5H March 1999 – April 2025 UCC1800 , UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2802M , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
UCC280x コントローラは、ピーク電流モード (PCM) パルス幅変調器 (PWM) です。 これらのコントローラにはオンボード アンプが搭載されており、絶縁型および非絶縁型の電源設計に使用できます。オンボードのトーテムポール ゲート ドライバは、1A のピーク電流を供給できます。 これは、最大 1MHz のスイッチング周波数で動作できる高速 PWM です。