JAJSIZ9E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
AWR6843 デバイスには、ミリ波ブロック全体と、三つの 個のトランスミッタと 4 個のレシーバのためのアナログ ベースバンド シグナル チェーン、およびお客様がプログラム可能な MCU が含まれています。このデバイスは、メモリ、処理能力、アプリケーション コード サイズの要件が厳しくない使用事例において、オンチップ レーダーとして使用できます。これらの使用事例には、24GHz 狭帯域実装から進化しつつあるコスト重視の車載用アプリケーションおよび新たに出現した単純な超短距離レーダー アプリケーションが含まれます。このデバイスの代表的なアプリケーション例として、子供の占有検出、乗員検出、シートベルト着用を求めるチャイム、ジェスチャ検出、ドライバーのバイタルサイン監視を挙げることができます。
拡張性の観点から見ると、AWR6843 デバイスは、より大きいアプリケーション ソフトウェア フットプリントのための追加のメモリと、より速いインターフェイスとを必要とする場合があるより複雑なアプリケーションに対応するため、外付けのローエンド MCU と組み合わせて使用できます。AWR6843 デバイスは、シリアル LVDS などの高速データ インターフェイスも搭載しているので、より高性能な外部処理ブロックとのインターフェイスに適しています。ここでシステム設計者は、AWR6843 を選択して ADC の未加工データを提供できます。