JAJSIZ9E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
メイン システムには、最大 200MHz のクロック周波数で動作する ARM Cortex R4F プロセッサが含まれます。このプロセッサで実行されるユーザー アプリケーションは、明確に定義された API メッセージによるレーダー制御、(レーダー ハードウェア アクセラレータで支援された) レーダー信号処理、外部インターフェイス用ペリフェラルを含む、本デバイス全体の動作を制御します。
詳細な説明とメモリ マップについては、テクニカル リファレンス マニュアルを参照してください。