JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
実際には、出力容量の合計は通常、異なる種類のコンデンサの組み合わせで構成されます。大容量のコンデンサは低周波で負荷電流を供給し、小容量のコンデンサは高周波で負荷電流を供給します。出力コンデンサの値、種類、および配置は、正しい動作のために非常に重要です。TI は、最高の性能を得るために、X7R 誘電体 (または同等品) を用いた低ESRの積層セラミック コンデンサを推奨しています。
TPS6287x-Q1 デバイスは、パッケージの両側に GND ピンを配置したバタフライ レイアウトを採用しています。この機能により、PCB 上に出力コンデンサを対称に配置し、発生する磁界が互いに打ち消し合うようにすることで、EMI を低減できます。
コンバータの過渡応答は、次の 2 つの条件のいずれかで定義されます。
一般的な低出力電圧のアプリケーションでは、これは出力電圧の値とインダクタによって制限されます。
上記の基準が、特定のアプリケーションに適用されるのは、使用される動作条件と部品の値によって異なります。そのため、両方のケースで出力容量を計算し、より大きい方の値を選ぶことを推奨します。
コンバータがレギュレーションを維持している場合、必要となる最小出力容量は次の式で求められます。
コンバータ ループが飽和する場合、最小出力キャパシタンスは次の式で求められます。
この場合は、出力キャパシタンスの 2 つの値のうち大きい方として、COUT(min) = 146μF を選択します。
ワーストケースの部品の値を計算するには、上記の計算値を必要な最小出力容量として使用します。セラミック コンデンサの場合、許容誤差、DC バイアス、温度、経年変化の影響を考慮するときの公称容量は通常、最小容量の 2 倍です。この場合、公称容量は 292μF です。
| 容量 | 寸法 | 電圧定格 | メーカー型番 |
|---|---|---|---|
| mm (インチ) | |||
| 22μF ±20% | 2012 (0805) | 6.3V | TDK、CGA4J1X7T0J226M125AC |
| 22μF ±10% | 2012 (0805) | 6.3V | Murata、GCM31CR71A226KE02 |
| 47μF ±20% | 3216 (1206) | 4V | TDK、CGA5L1X7T0G476M160AC |
| 47μF ±20% | 3225 (1210) | 6.3V | Murata、GCM32ER70J476ME19 |
| 100μF ±20% | 3225 (1210) | 4V | TDK、CGA6P1X7T0G107M250AC |
| 100μF ±20% | 3216 (1210) | 6.3V | Murata、GRT32EC70J107ME13 |