JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
2 台のコンバータをスタック構成で使用する場合の計算は、単体デバイスの場合とほぼ同様ですが、式に「位相数」 N Φ のパラメータが追加されます。式 36 を使用して、補償抵抗 RZの推奨値を計算します。
切り上げると、E24シリーズから最も近い標準値は1.5Ω です。